10015629
MDLSP2-12M-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9405 RON |
5000 + | 0,7667 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu brățară de blocare |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu brățară de blocare |
Diametru corp | 4.6 mm |
Diametru corp | 0.181 in |
Diametru orificiu A | 3.5 mm |
Diametru orificiu A | 0.138 in |
Diametru orificiu B | 3.5 mm |
Diametru orificiu B | 0.138 in |
Înălțime cap de blocare B | 3.0 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.118 in |
Lungime distanțier | 12.0 mm |
Lungime distanțier | 0.472 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina