10639092
100516000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 2,7782 RON |
500 - 999 | 2,1371 RON |
1000 + | 1,7097 RON |
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu doi dinți, fără blocare |
Tip fixare orificiu B | Fixare cu doi dinți |
Diametru orificiu A | 3.8 mm |
Diametru orificiu A | 0.15 in |
Diametru orificiu B | 3.8 mm |
Diametru orificiu B | 0.15 in |
Înălțime cap de blocare B | 3.6 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.142 in |
Lungime distanțier | 28.5 mm |
Lungime distanțier | 1.122 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina