10119754
100037000002
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 499 | 1,5197 RON |
500 - 999 | 1,0829 RON |
1000 + | 0,8379 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Tip fixare orificiu A | Fixare cu blocare baionetă |
Tip fixare orificiu B | Blocare cu cap săgeată |
Diametru orificiu A | 4.0 mm |
Diametru orificiu A | 0.157 in |
Diametru orificiu B | 4.7 mm |
Diametru orificiu B | 0.185 in |
Înălțime cap de blocare B | 8.0 mm |
Înălțime cap de blocare B | 0.315 in |
Lungime distanțier | 20.6 mm |
Lungime distanțier | 0.811 in |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina