10395325
497089
Cantitate | Preț unitar |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Model bază | Magnetic |
---|---|
Culoare | Transparent |
Tip conector inclus | Inclus |
Material complet | Acrilonitril Butadien Stiren; Polistiren |
Stil cap | Clemă |
Tijă inclusă | Nu este inclus |
Stil clemă capăt raft | Bază magnetică |
Diametru bază | 20.0 mm |
Diametru bază | 0.787 in |
Lungime cap | 40.0 mm |
Lungime cap | 1.575 in |
Lățime cap | 80.0 mm |
Lățime cap | 3.15 in |
Lungimea dintre cleme | 65.0 mm |
Lungimea dintre cleme | 2.559 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina