10395226
497055
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 199 | 10,0406 RON |
200 - 799 | 4,6275 RON |
800 + | 3,9019 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Model bază | Clemă |
---|---|
Culoare | Transparent |
Tip conector inclus | Inclus |
Material complet | Polistiren; Poliacetal |
Stil cap | Suport cărţi de vizită |
Tijă inclusă | Inclus |
Stil clemă capăt raft | Clemă mică |
Lungime bază | 38.5 mm |
Lungime bază | 1.516 in |
Lungime cap | 31.0 mm |
Lungime cap | 1.22 in |
Lățime cap | 50.0 mm |
Lățime cap | 1.969 in |
Lungimea dintre cleme | 100.0 mm |
Lungimea dintre cleme | 3.937 in |
Price per piece incl VAT | 11.7141 RON |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina