10350980
1475948
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 3,1466 RON |
Model bază | Butterfly Clip |
---|---|
Culoare | Transparent |
Tip conector inclus | Nu este inclus |
Material complet | Polistiren; Poliacetal |
Stil cap | Clemă |
Tijă inclusă | Nu este inclus |
Stil clemă capăt raft | Butterfly Clip |
Lungime bază | 25.0 mm |
Lungime bază | 0.984 in |
Lungime mufă | 100.0 mm |
Lungime mufă | 3.937 in |
Lungime cap | 25.0 mm |
Lungime cap | 0.984 in |
Lățime cap | 23.0 mm |
Lățime cap | 0.906 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina