20194819
20194819
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 23,0204 RON |
500 - 999 | 17,29 RON |
1000 + | 14,9682 RON |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 14.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 20.5 |
l3 | 2.0 |
l4 | 1.05 |
l5 | 1.0 |
l6 | 1.0 |
Greutate g | 17.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina