20194789
20194789
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 13,6838 RON |
500 - 999 | 10,2752 RON |
1000 + | 8,892 RON |
d1 tol. h11 | 5.0 |
---|---|
d2 | 4.0 |
d3 | 8.0 |
l1 | 13.0 |
l2 | 10.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 0.74 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.5 |
Greutate g | 3.0 |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina