20194765
20194765
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 39,273 RON |
500 - 999 | 29,4424 RON |
1000 + | 25,5398 RON |
d1 tol. h11 | 25.0 |
---|---|
d2 | 18.0 |
d3 | 32.0 |
l1 | 57.0 |
l2 | 50.5 |
l3 | 5.0 |
l4 | 1.8 |
l5 | 2.0 |
l6 | 1.5 |
Greutate g | 260.0 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina