20194727
20194727
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 5,1376 RON |
500 - 999 | 3,8532 RON |
1000 + | 3,3592 RON |
d1 tol. h11 | 10.0 |
---|---|
d2 | 8.0 |
d3 | 14.0 |
l1 | 25.0 |
l2 | 20.5 |
l3 | 2.0 |
l4 | 1.05 |
l5 | 1.0 |
l6 | 1.0 |
Greutate g | 17.0 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina