20194703
20194703
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 3,6062 RON |
500 - 999 | 2,717 RON |
1000 + | 2,3218 RON |
d1 tol. h11 | 6.0 |
---|---|
d2 | 5.0 |
d3 | 9.0 |
l1 | 15.5 |
l2 | 12.5 |
l3 | 1.5 |
l4 | 0.74 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.75 |
Greutate g | 4.0 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina