20194680
20194680
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 1,6302 RON |
500 - 999 | 1,235 RON |
1000 + | 1,0374 RON |
d1 tol. h11 | 4.0 |
---|---|
d2 | 3.2 |
d3 | 6.0 |
l1 | 10.5 |
l2 | 8.5 |
l3 | 1.0 |
l4 | 0.64 |
l5 | 0.5 |
l6 | 0.5 |
Greutate g | 2.0 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina