20192372
20192372
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 499 | 12,7452 RON |
500 - 999 | 9,5836 RON |
1000 + | 8,2992 RON |
d1 tol. h11 | 14.0 |
---|---|
d2 | 10.0 |
d3 | 19.0 |
l1 | 33.0 |
l2 | 27.5 |
l3 | 3.0 |
l4 | 1.25 |
l5 | 1.5 |
l6 | 1.5 |
Greutate g | 48.0 |
Finalizare | Zinc Plated |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina