20267124
20267124
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 709,4141 RON |
5 - 9 | 673,9259 RON |
10 - 19 | 638,4877 RON |
20 + | 602,999 RON |
d1 | 30.8 |
---|---|
d2 | M12 |
h1 | 38.6 |
h2 | 38.10 |
h3 | 19.0 |
l1 | 47.6 |
w1 | 37.3 |
w2 | 38.1 |
Răspândire max | 39.9 |
A/F | 10.0 |
Cuplu la max. Nm | 38.4 |
Qty/pack | 2.0 |
Forța de reținere kN | 15.58 |
Greutate g | 612.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina