20266578
20266578
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 512,607 RON |
5 - 9 | 487,0016 RON |
10 - 19 | 461,3463 RON |
20 + | 435,741 RON |
d1 | M16 |
---|---|
h1 | 14.0 |
h2 | 28.6 |
Forta de prindere max. kN | 26.7 |
Cursa s1 | 2.5 |
Cursa s2 | 15.0 |
w1 | 43.9 |
w2 | 8.9 |
A/F | 12.0 |
Cuplu la max. Nm | 135.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Greutate g | 748.0 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina