20266554
20266554
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 336,963 RON |
5 - 9 | 320,0924 RON |
10 - 19 | 303,2717 RON |
20 + | 286,401 RON |
d1 | M10 |
---|---|
h1 | 8.9 |
h2 | 18.0 |
Forta de prindere max. kN | 8.9 |
Cursa s1 | 1.5 |
Cursa s2 | 10.2 |
w1 | 31.2 |
w2 | 7.0 |
A/F | 7.0 |
Cuplu la max. Nm | 28.0 |
Qty/pack | 4.0 |
Greutate g | 236.0 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina