20266547
20266547
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 304,819 RON |
5 - 9 | 289,5955 RON |
10 - 19 | 274,3221 RON |
20 + | 259,099 RON |
d1 | M6 |
---|---|
h1 | 6.4 |
h2 | 11.9 |
Forta de prindere max. kN | 3.4 |
Cursa s1 | 1.0 |
Cursa s2 | 7.8 |
w1 | 24.9 |
w2 | 6.4 |
A/F | 4.0 |
Cuplu la max. Nm | 8.5 |
Qty/pack | 4.0 |
Greutate g | 100.0 |
Material | Oțel moale |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina