20266660
20266660
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 563,1689 RON |
5 - 9 | 535,0179 RON |
10 - 19 | 506,867 RON |
20 + | 478,716 RON |
Tip clemă | Margine boantă |
---|---|
Qty/pack | 6.0 |
d1 | M6 |
h1 | 7.1 |
h2 | 3.8 |
h3 | 11.2 |
l1 | 7.6 |
s1 | 0.6 |
w1 | 19.0 |
Cuplu la max. Nm | 5.6 |
Forța de reținere kN | 4.2 |
Greutate g | 163.0 |
Material | Oțel |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina