20266592
20266592
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 536,5153 RON |
5 - 9 | 509,712 RON |
10 - 19 | 482,8588 RON |
20 + | 456,055 RON |
Tip clemă | Margine boantă |
---|---|
Qty/pack | 8.0 |
d1 | M2.5 |
h1 | 3.6 |
h2 | 1.9 |
h3 | 6.6 |
l1 | 3.8 |
s1 | 0.2 |
w1 | 9.5 |
Cuplu la max. Nm | 1.8 |
Forța de reținere kN | 2.8 |
Greutate g | 45.0 |
Material | Alamă |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina