10628942
550275
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 3999 | 2,6046 RON |
4000 + | 2,1103 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Edge Mount |
Diametrul cablului compatibil | 13.0 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.512 in |
Înălțime la centru bilă | 20.0 mm |
Înălțime la centru bilă | 0.787 in |
Lungime totală | 23.0 mm |
Lungime totală | 0.906 in |
Lățime totală | 13.0 mm |
Lățime totală | 0.512 in |
Interval grosime panou | 3.0 - 6.0 mm |
Interval grosime panou | 0.118 - 0.236 in |
Lățime | 13.0 mm |
Lățime | 0.512 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Material sistem de prindere | Oţel inoxidabil 302 |
Tip | 1 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina