10300695
550271
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 - 3499 | 2,8066 RON |
3500 + | 2,2726 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Negru |
---|---|
Metodă de montare | Edge Mount |
Diametrul cablului compatibil | 10.0 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.394 in |
Înălțime la centru bilă | 13.6 mm |
Înălțime la centru bilă | 0.535 in |
Lungime totală | 41.0 mm |
Lungime totală | 1.614 in |
Lățime totală | 15.0 mm |
Lățime totală | 0.591 in |
Lățime | 15.0 mm |
Lățime | 0.591 in |
Material complet | Poliamidă 6 |
Material sistem de prindere | Oţel inoxidabil 302 |
Tip | 5 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina