10307939
600476
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
50 - 499 | 4,1406 RON |
500 + | 3,4328 RON |
Stil clemă | Angrenaj cu melc;Acționare cu melc |
---|---|
Culoare | Natural |
Diametru interior maxim | 50.0 mm |
Diametru interior maxim | 1.969 in |
Diametru interior minim | 32.0 mm |
Diametru interior minim | 1.26 in |
Lățime | 12.0 mm |
Lățime | 0.472 in |
Material complet | Bandă și carcasă: oțel inoxidabil AISI 430;șurub:galvanizat |
Finalizare | Zinc Plated |
Cod Vamal | 7307291090 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina