10019474
N-2E-BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3792 RON |
5000 + | 0,308 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Stil articulație | Clemă |
Material | PA |
Metodă de montare | Șurub |
Interval diametru cablu compatibil | 3.2 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.126 in |
Diametru orificiu | 4.4 mm |
Diametru orificiu | 0.173 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Lățime totală | 9.5 mm |
Lățime totală | 0.374 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina