10361474
22CC37B0437
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
2000 - 9999 | 0,1955 RON |
10000 - 39999 | 0,1759 RON |
40000 + | 0,1583 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Stil articulație | Clemă |
Material | PA |
Metodă de montare | Șurub |
Interval diametru cablu compatibil | 11.1 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.437 in |
Diametru orificiu | 3.6 mm |
Diametru orificiu | 0.142 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Lățime totală | 9.5 mm |
Lățime totală | 0.374 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina