10036464
VM-1010
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
100 + | 3,4227 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Material | PA |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 31.8 mm |
Lungime bază | 1.252 in |
Lățime bază | 28.4 mm |
Lățime bază | 1.118 in |
Interval diametru cablu compatibil | 25.4 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 1 in |
Distanță dintre orificiile de fixare | 19.1 mm |
Distanță dintre orificiile de fixare | 0.752 in |
Diametru orificiu | 3.8 mm |
Diametru orificiu | 0.15 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 25.4 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 1 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Înălțime totală | 26.2 mm |
Înălțime totală | 1.031 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Număr de orificii | 2 |
Model | 5 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina