10116609
012015000201
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
250 - 499 | 1,4512 RON |
500 - 999 | 1,3608 RON |
1000 + | 1,0528 RON |
Culoare | Gri |
---|---|
Metodă de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Lungime bază | 18.0 mm |
Lungime bază | 0.709 in |
Lățime bază | 14.8 mm |
Lățime bază | 0.583 in |
Interval diametru cablu compatibil | 15.0 - 17.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.591 - 0.669 in |
Înălțime totală | 23.6 mm |
Înălțime totală | 0.929 in |
Lățime totală | 14.8 mm |
Lățime totală | 0.583 in |
Material complet | Poliamidă |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard | RoHs |
Standard | UL |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina