10112755
SRCC-2-HT
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2808 RON |
5000 - 9999 | 0,2759 RON |
10000 - 24999 | 0,2702 RON |
25000 - 49999 | 0,2645 RON |
50000 + | 0,2588 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 20.0 mm |
Lungime bază | 0.787 in |
Lățime bază | 5.5 mm |
Lățime bază | 0.217 in |
Diametru orificiu | 3.2 mm |
Diametru orificiu | 0.126 in |
Înălțime totală | 5.0 mm |
Înălțime totală | 0.197 in |
Material complet | Nailon 4/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | 2 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina