10036754
WHC-375-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,4238 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodă de montare | Șurub |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Culoare | Natural |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | 10. M5 |
Lungime bază | 21.1 mm |
Lungime bază | 0.831 in |
Lățime bază | 10.2 mm |
Lățime bază | 0.402 in |
Diametrul cablului compatibil | 9.5 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.374 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina