10108628
EXWHC2-750-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,6155 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodă de montare | Șurub |
---|---|
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Culoare | Negru |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #6. M4 |
Lungime bază | 35.0 mm |
Lungime bază | 1.378 in |
Lățime bază | 12.7 mm |
Lățime bază | 0.5 in |
Diametrul cablului compatibil | 18.0 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.709 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina