10036624
WCC2-2-UVB
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 1,3758 RON |
1000 - 4999 | 1,3474 RON |
5000 - 9999 | 1,319 RON |
10000 + | 1,2907 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru cablu compatibil | 3.0 - 9.5 mm |
---|---|
Interval diametru cablu compatibil | 0.118 - 0.374 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.0 - 6.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.236 - 0.268 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 2.5 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.02 - 0.098 in |
Model | 1 |
Tip | 1 |
Ajustabilitate | Ajustabil |
Metodă de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Nailon 6/6 rezistent la UV |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Negru |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina