10036570
WCC1-1-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 1,0992 RON |
1000 - 4999 | 1,0779 RON |
5000 - 9999 | 1,0567 RON |
10000 + | 1,0283 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Interval diametru cablu compatibil | 3.0 - 7.9 mm |
---|---|
Interval diametru cablu compatibil | 0.118 - 0.311 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 4.0 - 4.8 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.157 - 0.189 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.5 - 1.6 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.02 - 0.063 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Model | 1 |
Tip | 1 |
Ajustabilitate | Ajustabil |
Metodă de montare | Instalare prin împingerea în locaş |
Material complet | Poliamidă |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina