10000663
BHLWHC-750-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,0843 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Suport adeziv cu fixare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 19.1 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.752 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 19.1 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.752 in |
Temperatură maximă de funcţionare | 85 °C |
Temperatură maximă de funcţionare | 185 °F |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °C |
Temperatură minimă de funcţionare | -40 °F |
Înălțime totală | 34.1 mm |
Înălțime totală | 1.343 in |
Lungime totală | 36.5 mm |
Lungime totală | 1.437 in |
Lățime totală | 10.0 mm |
Lățime totală | 0.394 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina