10222164
22QCC187312
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3145 RON |
5000 - 9999 | 1,0461 RON |
10000 + | 0,8746 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Metodă de montare | Suport adeziv cu fixare prin împingere |
Interval diametru cablu compatibil | 7.9 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.311 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 7.9 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.311 in |
Diametru orificiu compatibil | 4.7 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.185 in |
Lungime totală | 22.9 mm |
Lungime totală | 0.902 in |
Lățime totală | 9.5 mm |
Lățime totală | 0.374 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina