10005293
DRCG-WS01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,6955 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material | PA |
Tip șină | Profil G |
Model | Șină DIN |
Înălțime internă | 4.8 mm |
Înălțime internă | 0.189 in |
Lățime interioară | 11.1 mm |
Lățime interioară | 0.437 in |
Înălțime exterioară | 14.8 mm |
Înălțime exterioară | 0.583 in |
Lățime exterioară | 15.4 mm |
Lățime exterioară | 0.606 in |
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Tip | Sigiliu de restricționare a accesului |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina