10024607
SCCBH-SE-4-19
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 - 4999 | 0,9624 RON |
5000 + | 0,7899 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Culoare | Natural |
---|---|
Material | Nailon |
Lungime bază | 10.8 mm |
Lungime bază | 0.425 in |
Lățime clemă | 5.6 mm |
Lățime clemă | 0.22 in |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 9.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.354 in |
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 110 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 230 °F |
Înălțime totală | 25.3 mm |
Înălțime totală | 0.996 in |
Lungime distanțier | 4.0 mm |
Lungime distanțier | 0.157 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Interval grosime panou compatibil | 0.7 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.028 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.5 - 7.0 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.256 - 0.276 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina