10010143
HMCC-4-01BK
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 - 999 | 2,04 RON |
1000 - 1999 | 1,9577 RON |
2000 - 4999 | 1,8756 RON |
5000 + | 1,6976 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodă de montare | Șurub |
---|---|
Culoare | Negru |
Material complet | Nailon 6/6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Dimensiuni șurub compatibil (Toate) | #8. M3.5. M4 |
Lungime bază | 39.7 mm |
Lungime bază | 1.563 in |
Lățime bază | 12.0 mm |
Lățime bază | 0.472 in |
Înălțime totală | 26.5 mm |
Înălțime totală | 1.043 in |
Lățime totală | 12.0 mm |
Lățime totală | 0.472 in |
Diametrul cablului compatibil | 12.0 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.472 in |
Interval grosime panou compatibil | 0.8 - 1.2 mm |
Interval grosime panou compatibil | 0.031 - 0.047 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina