10002667
DHURC-2-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 1,0583 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodă de montare | Cu clemă |
---|---|
Material complet | Poliamidă 6.6 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Descriere UL/CSA | UL E71558 |
Culoare | Natural |
Lungime bază | 16.8 mm |
Lungime bază | 0.661 in |
Lățime bază | 7.6 mm |
Lățime bază | 0.299 in |
Diametrul cablului compatibil | 3.2 mm |
Diametrul cablului compatibil | 0.126 in |
Distance Between Clamps | 10.4 mm |
Distance Between Clamps | 0.410 in |
Înălțime totală | 4.3 mm |
Înălțime totală | 0.169 in |
Grosime maximă panou compatibil | 1.6 mm |
Grosime maximă panou compatibil | 0.063 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina