10025697
SHR-C2
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,1254 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Material | PA |
Metodă de montare | Șurub |
Lungime bază | 22 mm |
Lungime bază | 0.866 in |
Lățime bază | 25.4 mm |
Lățime bază | 1 in |
Interval diametru cablu compatibil | 20.0 - 25.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.787 - 0.984 in |
Diametru orificiu | 4.4 mm |
Diametru orificiu | 0.173 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Înălțime totală | 32.5 mm |
Înălțime totală | 1.28 in |
Lățime totală | 25.4 mm |
Lățime totală | 1 in |
Model | 2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina