10025680
SHR-C1
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,2373 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Negru |
Material | PA |
Metodă de montare | Snap Lock |
Interval diametru cablu compatibil | 20.0 - 25.0 mm |
Interval diametru cablu compatibil | 0.787 - 0.984 in |
Diametru orificiu compatibil | 6.4 mm |
Diametru orificiu compatibil | 0.252 in |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 85 °C |
Interval de temperatură de funcționare | -40 - 185 °F |
Grosime minimă panou | 0.8 mm |
Grosime minimă panou | 0.031 in |
Înălțime totală | 42.5 mm |
Înălțime totală | 1.673 in |
Lățime totală | 12.5 mm |
Lățime totală | 0.492 in |
Model | 1 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina