10020999
PDCBH-1-01
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,862 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Ajustabilitate | Fix |
---|---|
Culoare | Natural |
Material | Nailon 6/6 |
Metodă de montare | Fixare prin împingere |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 6.0 mm |
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.236 in |
Interval diametru orificiu compatibil | 6.0 - 6.5 mm |
Interval diametru orificiu compatibil | 0.236 - 0.256 in |
Diametru tub | 25.0 mm |
Diametru tub | 0.984 in |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Height Above the Panel | 36.7 mm |
Lățime totală | 27.0 mm |
Lățime totală | 1.063 in |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Grosime minimă panou | 1.0 mm |
Grosime minimă panou | 0.039 in |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina