10162057
NM-5-F5
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 14,1839 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametrul maxim al cablului compatibil | 8.0 mm |
---|---|
Diametrul maxim al cablului compatibil | 0.315 in |
Lățime totală | 12.7 mm |
Lățime totală | 0.5 in |
Diametru orificiu | 5.2 mm |
Diametru orificiu | 0.205 in |
Material clemă | Nailon stabilizat termic |
Material bucșă | Aluminiu anodizat |
Culoare | Verde |
Metodă de montare | Șurub |
Ajustabilitate | Fix |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-2 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina