20267421
20267421
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 969,1616 RON |
5 - 9 | 920,696 RON |
10 - 19 | 872,2304 RON |
20 + | 823,765 RON |
Tip corp | Crestate |
---|---|
Tip clemă | Boantă |
h1 | 40.9 |
h2 | 35.0 |
l1 | 107.0 |
l2 | 37.6 |
l3 | 10.9 |
Cursa s1 | 1.3 |
w1 | 38.1 |
w2 | 9.1 |
Cuplu la max. Nm | 40.6 |
Forta de prindere max. kN | 26.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina