20267391
20267391
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 457,2534 RON |
5 - 9 | 434,3932 RON |
10 - 19 | 411,533 RON |
20 + | 388,673 RON |
Tip corp | Crestate |
---|---|
Tip clemă | Cuțit |
h1 | 25.1 |
h2 | 18.5 |
l1 | 103.6 |
l2 | 43.2 |
l3 | 12.7 |
Cursa s1 | 0.6 |
w1 | 31.7 |
w2 | 9.1 |
Cuplu la max. Nm | 22.5 |
Forta de prindere max. kN | 16.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina