20267377
20267377
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 671,1308 RON |
5 - 9 | 637,5892 RON |
10 - 19 | 603,9977 RON |
20 + | 570,456 RON |
Tip corp | Compactă |
---|---|
Tip clemă | Cuțit |
h1 | 31.5 |
l1 | 68.6 |
l2 | 47.0 |
Cursa s1 | 1.3 |
w1 | 37.6 |
w2 | 18.8 |
Cuplu la max. Nm | 40.6 |
Forta de prindere max. kN | 26.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina