20267360
20267360
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 4 | 427,2057 RON |
5 - 9 | 405,843 RON |
10 - 19 | 384,4802 RON |
20 + | 363,117 RON |
Tip corp | Compactă |
---|---|
Tip clemă | Boantă |
h1 | 25.1 |
l1 | 57.1 |
l2 | 38.1 |
Cursa s1 | 0.6 |
w1 | 31.2 |
w2 | 15.7 |
Cuplu la max. Nm | 22.5 |
Forta de prindere max. kN | 16.0 |
Material | Oțel călit |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina