20175931
20175931
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 572,4106 RON |
3 - 4 | 1 336,5715 RON |
5 - 9 | 1 257,9085 RON |
10 + | 1 179,295 RON |
Pentru șină | L1012.42 |
---|---|
h1 | 16.0 |
l1 | 22.0 |
w1 | 60.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 8.55 |
l2 | 15.0 |
w2 | 45.0 |
w3 | 14.7 |
d1 | M4 |
d2 | 12.0 |
Forța de reținere kgf | 180.0 |
Cuplu la Nm | 0.75 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina