20175887
20175887
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 1 100,4828 RON |
3 - 4 | 935,4204 RON |
5 - 9 | 880,3663 RON |
10 + | 825,362 RON |
Pentru șină | L1010.12 |
---|---|
h1 | 13.0 |
l1 | 19.0 |
w1 | 27.0 |
h2 | 3.5 |
h3 | 7.15 |
l2 | 13.0 |
w2 | 20.0 |
w3 | 10.0 |
d1 | M3 |
d2 | 10.0 |
Forța de reținere kgf | 150.0 |
Cuplu la Nm | 0.35 |
Material | Oțel inoxidabil |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina