20175993
20175993
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 794,6157 RON |
3 - 4 | 675,4233 RON |
5 - 9 | 635,6925 RON |
10 + | 595,962 RON |
Diametru arbore | 12.0 |
---|---|
h1 | 18.0 |
l1 | 32.0 |
w1 | 43.0 |
w2 | 32.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 24.0 |
h3 | 10.0 |
h4 | 16.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 4.5 |
d1 | M5 |
d2 | M4 |
Cuplu la Nm | 5.0 |
Forța de reținere kN | 1200.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina