20175757
20175757
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 846,9744 RON |
3 - 4 | 719,9457 RON |
5 - 9 | 677,5696 RON |
10 + | 635,243 RON |
Diametru arbore | 16.0 |
---|---|
h1 | 22.0 |
l1 | 38.0 |
w1 | 53.0 |
w2 | 40.0 |
w3 | 30.5 |
h2 | 29.0 |
h3 | 12.0 |
h4 | 19.0 |
h5 | 44.0 |
l2 | 5.5 |
d1 | M6 |
d2 | M5 |
Cuplu la Nm | 5.0 |
Forța de reținere kN | 1200.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina