20175740
20175740
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1 - 2 | 959,6282 RON |
3 - 4 | 815,679 RON |
5 - 9 | 767,7125 RON |
10 + | 719,746 RON |
Diametru arbore | 30.0 |
---|---|
h1 | 35.0 |
l1 | 58.0 |
w1 | 87.0 |
w2 | 68.0 |
w3 | 46.5 |
h2 | 43.0 |
h3 | 16.0 |
h4 | 28.5 |
h5 | 78.0 |
l2 | 10.0 |
d1 | M10 |
d2 | M8 |
Cuplu la Nm | 12.0 |
Forța de reținere kN | 2000.0 |
Material | Aluminiu |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina